ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト(電動油圧式)ジャバラなし

  • 商品タイプ
    その他台車
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    テーブルリフト
  • 最大使用頻度(回/時)
    15
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • 電源(V)
    三相200
  • 仕様
    上昇端リミットスイッチ付
  • 操作方法
    フットスイッチ(コード長さ:2m)
  • ユニット
    内蔵式

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 41 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ストローク(mm)

(mm)

テーブル高さ

(mm)

上昇時間(秒)50Hz

上昇時間(秒)60Hz

モーター出力(kW)

テーブル寸法(mm)長さ

テーブル寸法(mm)幅

最小発注数量
500
4550414314195
684-2192
95000
620
155~775
15
12
0.55
900
500
1個
500
4550414314201
684-2194
108000
750
155~905
21
17
0.55
1050
500
1個
500
4550414314218
684-2200
98000
620
155~775
15
12
0.55
900
600
1個
500
4550414314225
684-2195
112000
750
155~905
21
17
0.55
1050
650
1個
500
4550414314249
684-2201
153000
860
155~1015
24
20
0.55
1200
600
1個
500
4550414314270
684-2215
112000
620
155~775
15
12
0.55
900
800
1個
500
4550414314287
684-2199
138000
750
155~905
21
17
0.55
1050
800
1個
500
4550414314294
684-2203
263000
1300
300~1600
23
19
0.55
1050
800
1個
500
4550414314300
684-2218
162000
860
155~1015
24
20
0.55
1200
800
1個
500
4550414314317
684-2209
115000
620
155~775
15
12
0.55
900
900
1個
500
4550414314324
684-2221
189000
860
155~1015
24
20
0.55
1200
900
1個
500
4550414314331
684-2229
145000
750
155~905
21
17
0.55
1050
1050
1個
500
4550414314348
684-2231
270000
1300
300~1600
23
19
0.55
1050
1050
1個
500
4550414314355
684-2240
200000
860
155~1015
24
20
0.55
1200
1200
1個
1000
4550414313990
684-2198
130000
605
155~760
30
24
0.55
900
500
1個
1000
4550414314003
684-2222
143000
750
155~905
42
34
0.55
1050
500
1個
1000
4550414314010
684-2186
147000
750
155~905
42
34
0.55
1050
650
1個
1000
4550414314027
684-2225
164000
860
155~1015
47
39
0.55
1200
600
1個
1000
4550414314041
684-2213
203000
1050
155~1205
35
30
1.13
1500
600
1個
1000
4550414314065
684-2232
165000
750
155~905
42
34
0.55
1050
800
1個
1000
4550414314072
684-2235
172000
860
155~1015
47
39
0.55
1200
800
1個
1000
4550414314089
684-2190
214000
1050
155~1205
35
30
1.13
1500
800
1個
1000
4550414314096
684-2238
187000
860
155~1015
47
39
0.55
1200
900
1個
1000
4550414314102
684-2234
172000
750
155~905
42
34
0.55
1050
1050
1個
1000
4550414314119
684-2226
243000
1050
155~1205
35
30
1.13
1500
1000
1個
1000
4550414314126
684-2196
197000
860
155~1015
47
39
0.55
1200
1200
1個
1000
4550414314133
684-2223
253000
1050
155~1205
35
30
1.13
1500
1200
1個
2000
4550414314140
684-2219
277000
700
250~950
27
22
1.13
1200
600
1個
2000
4550414314164
684-2193
282000
700
250~950
27
22
1.13
1200
800
1個
2000
4550414314461
684-2216
390000
1000
250~1250
40
34
1.13
1500
800
1個
2000
4550414314171
684-2233
466000
1250
250~1500
66
54
1.13
1800
800
1個
2000
4550414314478
684-2239
400000
1000
250~1250
40
34
1.13
1500
1000
1個
2000
4550414314188
684-2208
486000
1250
250~1500
66
54
1.13
2000
1000
1個
150
4550414314362
684-2202
81000
560
260~820
4
3
0.55
600
450
1個
150
4550414314379
684-2236
97000
1040
260~1300
9
8
0.55
800
450
1個
150
4550414314386
684-2197
84000
560
260~820
4
3
0.55
600
600
1個
150
4550414314393
684-2206
100000
1040
260~1300
9
8
0.55
800
600
1個
300
4550414314416
684-2211
66000
280
155~435
4
3
0.55
600
450
1個
300
4550414314423
684-2214
75000
520
155~675
9
8
0.55
800
450
1個
300
4550414314430
684-2187
69000
280
155~435
4
3
0.55
600
600
1個
300
4550414314447
684-2189
78000
520
155~675
9
8
0.55
800
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282,094円
( 310,303円 )
19日目
293,323円
( 322,655円 )
19日目
288,866円
( 317,753円 )
19日目
300,009円
( 330,010円 )
19日目
322,381円
( 354,619円 )
19日目
304,466円
( 334,913円 )
19日目
317,923円
( 349,715円 )
19日目
456,700円
( 502,370円 )
19日目
331,381円
( 364,519円 )
19日目
311,238円
( 342,362円 )
19日目
355,982円
( 391,580円 )
19日目
326,923円
( 359,615円 )
19日目
465,615円
( 512,177円 )
19日目
369,440円
( 406,384円 )
19日目
326,923円
( 359,615円 )
19日目
320,153円
( 352,168円 )
19日目
333,610円
( 366,971円 )
19日目
335,838円
( 369,422円 )
19日目
373,897円
( 411,287円 )
19日目
340,296円
( 374,326円 )
19日目
347,067円
( 381,774円 )
19日目
385,126円
( 423,639円 )
19日目
373,897円
( 411,287円 )
19日目
351,525円
( 386,678円 )
19日目
420,871円
( 462,958円 )
19日目
389,584円
( 428,542円 )
19日目
436,556円
( 480,212円 )
19日目
443,243円
( 487,567円 )
19日目
454,471円
( 499,918円 )
19日目
577,561円
( 635,317円 )
19日目
604,391円
( 664,830円 )
19日目
611,163円
( 672,279円 )
19日目
622,306円
( 684,537円 )
19日目
291,094円
( 320,203円 )
19日目
302,238円
( 332,462円 )
19日目
295,551円
( 325,106円 )
19日目
306,780円
( 337,458円 )
19日目
250,807円
( 275,888円 )
19日目
261,950円
( 288,145円 )
19日目
255,264円
( 280,790円 )
19日目
264,264円
( 290,690円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です
・高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします
・作業性に優れたフットスイッチ付です
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動油圧式)ジャバラなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルリフト(電動油圧式)ジャバラなし
ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラ付
ピットレスローリフト(電動油圧式/超低床型/三相200Vタイプ) ジャバラなし
テーブルリフト(電動油圧式/三相200V/油圧ユニットタイプ) ジャバラ付
スリムリフト(電動油圧式)
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格250,807円-626,763円369,440円 -416,413円 -267,607円 -177,347円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目9日目〜18日目
商品タイプその他台車その他台車その他台車その他台車-その他台車
騒音対策あり--あり--
本体/オプション本体本体本体本体-本体
詳細タイプテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフト--
最大使用頻度(回/時)15151515--
よく一緒に購入される商品

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト