17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管取付用タグ[安全帯を使用せよ]

通常単価(税別)
144
税込単価
158
通常出荷日:1日目

【特長】・安全帯の使用を意識づけることができます・ビニタイ付なのでお好みの場所に簡単に設置できます【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    合成紙
  • 表示内容
    安全帯使用
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    安全帯を使用せよ
  • 縱 (mm)
    220
  • 横 (mm)
    60
  • 取付仕様詳細
    ビニ帯
  • JANコード
    4580284640476
  • トラスココード
    183-8486
  • 質量(g)
    2

型番:

391-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

391-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
合成紙
表示内容
安全帯使用
取付仕様
その他
表示内容詳細
安全帯を使用せよ
縱(mm)
220
横(mm)
60
取付仕様詳細
ビニ帯
JANコード
4580284640476
トラスココード
183-8486
質量(g)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
391-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144
( 158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯の使用を意識づけることができます
・ビニタイ付なのでお好みの場所に簡単に設置できます
【用途】
・安全帯使用の徹底に
【材質】
・合成紙

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管取付用タグ[安全帯を使用せよ]の型番391-Cのページです。 型番391-Cに関する仕様情報を記載しております。
単管取付用タグ[安全帯を使用せよ]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管取付用タグ[安全帯を使用せよ]
コンビネーションメッシュ 絶滅しよう 墜落・転落災害
コンビネーションシート 絶滅しよう 墜落・転落災害
標識 「受変電設備 高電圧」
標識 「変電設備 高電圧」
標識 「発電設備 高電圧」
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格14423,5566,991700700700
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識-----
材質(本体)合成紙-----
表示内容安全帯使用-----
取付仕様その他-----
表示内容詳細安全帯を使用せよ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト