ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクレーパー ステンレス(刃)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

品名

R幅

最小発注数量
80
24
150
4986956021510
50.000
160-9628
柄部:エラストマ樹脂
スクレーパーPRO(S)
65mm
1個
80
24
150
4986956021619
40.000
160-9630
柄部:エラストマ樹脂
スクレーパーPRO(M)
85mm
1個
40
30
180
4986956021718
55.000
160-9638
柄部:エラストマ樹脂、刃先カバー:ABS樹脂
スクレーパーキッカケPRO スリムタイプ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167円
( 1,284円 )
1日目
1,213円
( 1,334円 )
1日目
1,201円
( 1,321円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先で曲げることができ、平面~曲面まで使えるスクレーパーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー ステンレス(刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパー ステンレス(刃)
皮スキ ステンレス(全長215mm)
皮スキ U刃タイプ
パイプスクレーパー
はがしヘラR
スクレーパー
メーカー富田刃物富田刃物富田刃物富田刃物SK-11HAZET
通常価格1,167円-763円 -903円2,111円454円25,822円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目4日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他-
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレス--
刃厚(mm)0.21.81.81.2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト