ファクトリーサプライ用品技術窓口

皮スキ U刃タイプ

  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    65
  • 刃厚(mm)
    1.8
  • 刃長(mm)
    100
  • 全長(mm)
    230
  • JANコード
    4986956003332
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    160-9687
  • 材質1
    刃部材質:ステンレス(SUS420J2)
  • 材質2
    柄部材質:グレードポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

333
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

333の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
65
刃厚(mm)
1.8
刃長(mm)
100
全長(mm)
230
JANコード
4986956003332
質量(g)
70.000
トラスココード
160-9687
材質1
刃部材質:ステンレス(SUS420J2)
材質2
柄部材質:グレードポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
333
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903円
( 993円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です
・鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります
・刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です
【用途】
・ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皮スキ U刃タイプの型番333のページです。 型番333に関する仕様情報を記載しております。
皮スキ U刃タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮スキ U刃タイプ
パイプスクレーパー
皮スキ ステンレス(全長215mm)
スクレーパー ステンレス(刃)
木柄皮スキ
Y型 超硬刃皮スキ
メーカー富田刃物富田刃物富田刃物富田刃物コーワ大塚刷毛製造
通常価格903円2,111円763円 -1,167円 -991円5,437円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目在庫品1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー-その他
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレス--
刃幅(mm)6550---50
刃厚(mm)1.81.21.80.2--
刃長(mm)10010585---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました