ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャワージョイント 首振りタイプ

通常単価(税別)
1,266円
税込単価
1,393円
通常出荷日:1日目

【特長】・シャワーヘッドとホースの間に取り付けできます・フックにかけたままシャワーの角度が自由自在なの...

詳細を確認
  • JANコード
    4971605015293
  • トラスココード
    251-9384
  • 奥行(mm)
    41
  • 高さ(mm)
    61
  • 幅(mm)
    41
  • 質量(g)
    39.000
  • 材質1
    ポリアセタール、シリコン

ご注意

  • 浴室シャワー専用です。洗面化粧台や瞬間湯沸器などに取り付けできません。
  • 多機能シャワーヘッドのように極端に大きいものや重いものにはご使用になれない場合がございます。
  • 本製品を取り付けることで流量が落ちる場合がございます。

型番:

SJSW-1529
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SJSW-1529の仕様・寸法情報

JANコード
4971605015293
トラスココード
251-9384
奥行(mm)
41
高さ(mm)
61
幅(mm)
41
質量(g)
39.000
材質1
ポリアセタール、シリコン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJSW-1529
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,266円
( 1,393円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャワーヘッドとホースの間に取り付けできます
・フックにかけたままシャワーの角度が自由自在なので快適です
・取付簡単、工具不要
・手元のレバーでシャワー水量を調整でき、一時止水も可能です
【用途】
・浴用シャワーヘッドの部品
【材質】
・ポリアセタール、シリコン

ご注意

  • 浴室シャワー専用です。洗面化粧台や瞬間湯沸器などに取り付けできません。
  • 多機能シャワーヘッドのように極端に大きいものや重いものにはご使用になれない場合がございます。
  • 本製品を取り付けることで流量が落ちる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャワージョイント 首振りタイプの型番SJSW-1529のページです。 型番SJSW-1529に関する仕様情報を記載しております。
シャワージョイント 首振りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャワージョイント 首振りタイプ
ロカシャワーCP3首振りタイプ
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
シャワーアダプター
シャワーホース
シャワーセット
メーカークリタッククリタックカクダイ三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,266円2,738円58,369円1,077円3,026円 -4,750円
通常出荷日1日目19日目11日目6日目2日目6日目
JANコード49716050152934971605030913----
トラスココード251-9384511-4812----
奥行(mm)41-----
高さ(mm)6178----
幅(mm)4165----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました