17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニット

通常単価(税別)
1,763
税込単価
1,939
通常出荷日:1日目

【特長】・電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです

  • トラスココード
    525-8303
  • JANコード
    4532373057009
  • 質量(g)
    15.000

ご注意

  • 詳しい手順については、取扱説明書もしくはホームページをご確認ください。

型番:

GRRS2CBU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRRS2CBUの仕様・寸法情報

トラスココード
525-8303
JANコード
4532373057009
質量(g)
15.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRRS2CBU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,763
( 1,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです

ご注意

  • 詳しい手順については、取扱説明書もしくはホームページをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニットの型番GRRS2CBUのページです。 型番GRRS2CBUに関する仕様情報を記載しております。
電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用カーボンブラシユニット
電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドル
電気式ミニグラインダ 雷神スリム用切断保護カバー
雷神用 58mm用 切断用保護カバー
ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)
電気ディスクグラインダ スナップスイッチ式
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格1,7633,4353,893 -4,5632,40113,126 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
トラスココード525-8303525-8304----
JANコード45323730570094532373057016----
質量(g)15.000148.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト