ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
KTC(京都機械工具) ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ |
「なめた精密ネジはずしビット」用の交換ブレードです。
ビットの刃先(ブレード)が摩耗したり、欠けたりした場合にお選びください。
【特長】
・固定ねじのほか専用レンチが付属するので別途工具を用意する必要がありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ANEX
段付用マグキャッチMINI
4.8通常価格(税別):810円

ANEX
超短マグキャッチ
5通常価格(税別):678円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~