ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品用離型油

通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円
通常出荷日:1日目

【特長】・アレルギー表示を気にすることのないノンアレルギータイプの離型油です・多用途に活用できる優れた...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    その他
  • 色
    褐色
  • 容量(ml)
    550
  • JANコード
    4979782043726
  • 質量(g)
    560
  • トラスココード
    149-2868
  • 材質1
    主成分:植物油脂、乳化剤
  • 仕様
    エアゾール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JC48
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JC48の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
その他
色
褐色
容量(ml)
550
JANコード
4979782043726
質量(g)
560
トラスココード
149-2868
材質1
主成分:植物油脂、乳化剤
仕様
エアゾール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JC48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298円
( 1,428円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アレルギー表示を気にすることのないノンアレルギータイプの離型油です
・多用途に活用できる優れた離型力で、剥がれにくいメロンパンや焼き菓子にも効果的な高い離型性能です
・お得で経済的な大容量550mlです
【用途】
・製菓製パン用エアゾール離型油
・型ものなど、ピンポイントに塗布したいときに(噴霧径6cm)
【材質】
・主成分:植物油脂、乳化剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品用離型油の型番JC48のページです。 型番JC48に関する仕様情報を記載しております。
食品用離型油のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品用離型油
食品用離型油 Good Baker WIDE
離型油GOO
植物油系離型剤スミモールドPV2
植物油系離型剤 スミモールドP2
スプレー型離型剤
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤信越化学工業
通常価格1,298円1,298円33,177円1,377円996円3,811円 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目〜
種類スプレースプレー-スプレースプレースプレー
商品タイプその他その他-その他シリコン系シリコン系
色褐色褐色褐色液体---
容量(ml)55055017297---
JANコード497978204372649797820445184979782048325---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました