ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬質面取りカンナ V45/H45 替刃

通常単価(税別)
1,172円
税込単価
1,289円
通常出荷日:1日目

【特長】・錆びない硬質面取りカンナ用セラミック替刃1枚入です・石膏ボード用面取りカッターセラミック替え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 全長 (mm)
    61
  • 色
    白
  • JANコード
    4975364058294
  • トラスココード
    149-5067
  • 質量(g)
    2.500
  • 材質1
    本体:セラミック
  • 刃幅 (mm)
    18
  • 適合本体
    TMK-KV45、TMK-KH45

ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
  • 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番:

TMKB-C50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TMKB-C50の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
全長(mm)
61
色
白
JANコード
4975364058294
トラスココード
149-5067
質量(g)
2.500
材質1
本体:セラミック
刃幅(mm)
18
適合本体
TMK-KV45、TMK-KH45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMKB-C50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172円
( 1,289円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びない硬質面取りカンナ用セラミック替刃1枚入です
・石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃
【材質】
・本体:セラミック

ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
  • 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬質面取りカンナ V45/H45 替刃の型番TMKB-C50のページです。 型番TMKB-C50に関する仕様情報を記載しております。
硬質面取りカンナ V45/H45 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質面取りカンナ V45/H45 替刃
HFB-300-1専用アタッチメント(ホルダー) HFB-H45 適用ツール外径:Φ37~45mm
替刃式カンナ用ブレード
リューター LS-45用 砥石ホルダー
リューター LS-45用 ツールチャック
EZ45A2用プラスチックケース
メーカーTJMデザインタジマツールベッセルSK-11日本精密機械工作日本精密機械工作Panasonic
通常価格1,172円21,901円1,271円4,463円 -4,463円 -8,403円
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目9日目6日目〜6日目
商品タイプその他-----
本体・替刃替刃-----
全長(mm)61-----
色白-----
JANコード4975364058294-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました