17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブクッション

  • JANコード
    4968124213729
  • トラスココード
    421-0146
  • 質量(g)
    170
  • 材質1
    PVC
  • 厚さ(mm)
    5
  • 長さ(m)
    1.2
  • 幅(mm)
    50
  • 材質2
    アクリル系粘着剤

型番:

BS-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BS-01の仕様・寸法情報

JANコード
4968124213729
トラスココード
421-0146
質量(g)
170
材質1
PVC
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1.2
幅(mm)
50
材質2
アクリル系粘着剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979円
( 1,077円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由に使えるチューブでできたやわらかクッションです
・丸角・角どちらでも使用できます
【用途】
・衝突の怪我防止に
【材質】
・PVC
・アクリル系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブクッションの型番BS-01のページです。 型番BS-01に関する仕様情報を記載しております。
チューブクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブクッション
安心クッションはさみこみ型
安心クッションL字型
安心クッション平型
安心クッションL字型2m
コーナークッション2m 茶
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格979円1,169円2,416円1,137円2,080円716円
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目1日目
JANコード496812421372949681242114114968124214467496812421868749681242144294968124213798
トラスココード421-0146183-0508421-0136633-6441421-1660252-8444
質量(g)170105.00022067.00011040
材質1PVC本体:NBRNBRNBRNBR-
厚さ(mm)5993.56-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました