ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェーブクッション

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

詳細色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
-
4968124214696
252-8410
1個
その他
ベージュ
4968124214702
252-8445
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888円
( 977円 )
1日目
888円
( 977円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェーブ形状が、取付け面の形に沿ってフィットします
【用途】
・衝突の怪我防止に
【材質】
・NBR
・アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェーブクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェーブクッション
コーナークッション2m(白/黒)
コーナークッション2m 茶
PUクッションL字型(トラ柄)
安心クッションL字型2m
ベビー安心クッション ちびちび2P クリア
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格888円703円716円7,038円2,167円1,400円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプシートタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション-
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプその他貼付タイプ-
材質合成ゴム/アクリル系粘着剤発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材ポリウレタン/スチールニトリルゴム(NBR)-
幅×長さ (mm)55×120035×200035×2000125×100024×2000-
厚み(mm)73.53.5186-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト