17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンソーブラケット

通常単価(税別)
23,375
税込単価
25,713
通常出荷日:11日目

【特長】・仮設足場用の搬送システムです・外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップし...

詳細を確認
  • タイプ
    支柱取付用
  • 品名
    ハンソーブラケット
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    689-2441
  • 材質1
    スチール(三価クロメート)

型番:

HB25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB25の仕様・寸法情報

タイプ
支柱取付用
品名
ハンソーブラケット
質量(g)
1800.0
トラスココード
689-2441
材質1
スチール(三価クロメート)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,375
( 25,713 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設足場用の搬送システムです
・外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします
【用途】
・支柱取付用
【材質】
・スチール(三価クロメート)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンソーブラケットの型番HB25のページです。 型番HB25に関する仕様情報を記載しております。
ハンソーブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンソーブラケット
単管下ブラケット
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm
アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型
ホットすのこ
φ42.7/48.6mm 養生クランプ
メーカーダイケンダイケンピカコーポレイション長谷川工業リス興業エスコ
通常価格23,37514,00067,22229,192 -5,885 -595
通常出荷日11日目11日目9日目3日目〜1日目1日目
タイプ支柱取付用レール固定用----
品名ハンソーブラケット単管下ブラケット----
質量(g)1800.02000.0----
トラスココード689-2441689-2443----
材質1スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト