ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ

通常単価(税別)
13,541円
税込単価
14,895円
通常出荷日:7日目

【特長】・高品質な日本製です・ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です・直立型で場所を取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 外形寸法 間口 (mm)
    333
  • 外形寸法 奥行 (mm)
    460
  • 外形寸法 高さ (mm)
    1210
  • パネルサイズ (mm)
    297×841
  • 枠色
    シルバー
  • 材質1
    本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上げ
  • 材質2
    パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板
  • JANコード
    4562357959999
  • トラスココード
    142-9210
  • 質量 (g)
    4100.0

型番:

VAMSACA3TT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VAMSACA3TTの仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
取付仕様
その他
外形寸法 間口(mm)
333
外形寸法 奥行(mm)
460
外形寸法 高さ(mm)
1210
パネルサイズ(mm)
297×841
枠色
シルバー
材質1
本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上げ
材質2
パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板
JANコード
4562357959999
トラスココード
142-9210
質量(g)
4100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VAMSACA3TT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,541円
( 14,895円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質な日本製です
・ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です
・直立型で場所を取りません
・面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です
・サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています
・差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます
【用途】
・ポスター展示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリウスメッセージスタンド アクリルタイプの型番VAMSACA3TTのページです。 型番VAMSACA3TTに関する仕様情報を記載しております。
バリウスメッセージスタンド アクリルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 片面タイプ
スマートガイドポール 2フック
ポスターグリップスタンド看板 片面タイプ
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A3縦
メーカーTOKISEITOKISEITOKISEITOKISEIユニットTOKISEI
通常価格13,541円39,411円 -9,766円27,600円 -1,028円 -18,863円 -
通常出荷日7日目4日目11日目11日目1日目〜7日目
商品タイプ表示スタンド-----
材質(本体)アルミ-----
表示内容その他-----
取付仕様その他-----
外形寸法 間口(mm)333-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました