ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 500ml

  • 商品タイプ
    泡状タイプ
  • 容器形状
    ポンプ付
  • 主成分
    イソプロピルメチルフェノール
  • JANコード
    4987696232587
  • トラスココード
    578-7372
  • 質量(g)
    584.000
  • 材質1
    容器(ボトル・袋):PE
  • 容量(ml)
    500
  • 材質2
    ポンプ:PP
  • 吐出量 (g/回)
    約1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

23258
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

23258の仕様・寸法情報

商品タイプ
泡状タイプ
容器形状
ポンプ付
主成分
イソプロピルメチルフェノール
JANコード
4987696232587
トラスココード
578-7372
質量(g)
584.000
材質1
容器(ボトル・袋):PE
容量(ml)
500
材質2
ポンプ:PP
吐出量(g/回)
約1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
23258
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,306円
( 1,437円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡質や使用感にもこだわり、きめ細かで弾力のある潤いたっぷりの泡で、洗い終わりにはしっとりさが感じられます
・従来のシャボネットより保湿力がアップし、より手肌にやさしくなりました
【用途】
・手洗い用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 500mlの型番23258のページです。 型番23258に関する仕様情報を記載しております。
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 500ml
植物性スクラブハンドソープ スクラビンN
保湿ローションバリア バリアAローションS
保湿ローション プライムローション無香
シャボネットユ・ムP-5
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kg
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格1,306円13,533円4,327円4,482円1,053円6,020円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプ泡状タイプ-液状タイプ液状タイプ-泡状タイプ
容器形状ポンプ付-ポンプ付ポンプ付-詰替用
主成分イソプロピルメチルフェノール----イソプロピルメチルフェノール
JANコード498769623258749876962315594987696461024498769652087549876962325944987696238503
トラスココード578-7372856-7568176-0507176-2060521-8354650-8437
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました