ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

吸着金具アジャスター

通常単価(税別)
1,003円~1,056円
税込単価
1,103円~1,162円
通常出荷日:1日目

【特長】・吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます

  • 商品画像はCP-023AL-20L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
45
17.000
4570198790145
387-8781
1個
65
21.000
4570198790152
387-8784
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003円
( 1,103円 )
1日目
1,056円
( 1,162円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます

ご注意

  • 商品画像はCP-023AL-20L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着金具アジャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着金具アジャスター
部品 ハンド吸着盤
ハンド吸着盤 ダブルB
ハンド吸着盤 ダブルA
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
“サクションリフター”2つの吸着面
メーカースター精機シンワ測定シンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格1,003円-1,258円5,044円6,150円11,521円 -7,142円
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
部品種類ブラケット取付用アタッチメント-----
径(mm)19.6-----
取付接続M10(P=1.0)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッド取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト