ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

吸着角度調整BKT・スモール

通常単価(税別)
948円
税込単価
1,043円
通常出荷日:1日目

【特長】・ワークの形状に合わせて角度調整が可能です

  • 商品画像はCP-019型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
上側
30
48.000
4570198791258
389-4685
1個
下左
40
54.000
4570198791210
389-4684
1個
下右
40
54.000
4570198791197
389-4686
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948円
( 1,043円 )
1日目
948円
( 1,043円 )
1日目
948円
( 1,043円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの形状に合わせて角度調整が可能です

ご注意

  • 商品画像はCP-019型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着角度調整BKT・スモールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着角度調整BKT・スモール
吸着金具アジャスター
部品 ハンド吸着盤
ハンド吸着盤 ダブルB
ハンド吸着盤 ダブルA
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
メーカースター精機スター精機シンワ測定シンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)
通常価格948円1,003円 -1,258円5,044円6,150円11,521円 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
部品種類吸着パッド取付用ブラケットブラケット取付用アタッチメント----
接続ねじM5×15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッド取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト