ファクトリーサプライ用品技術窓口

安定板 刈刃専用タイプ フィット60

通常単価(税別)
1,167円
税込単価
1,284円
通常出荷日:1日目

【特長】・刈払機用安定板で地面を滑らせて草刈りできます・従来の押さえ金具と同等サイズで代替品にも最適で...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 外径(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    20
  • 適合機種
    ほぼ全て
  • JANコード
    4541198100609
  • 質量(g)
    57.000
  • トラスココード
    415-9607
  • 種類詳細
    安定板 刈刃専用タイプ

ご注意

  • ナイロンコードには未対応です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZAT-H20A60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZAT-H20A60の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
外径(mm)
60
高さ(mm)
20
適合機種
ほぼ全て
JANコード
4541198100609
質量(g)
57.000
トラスココード
415-9607
種類詳細
安定板 刈刃専用タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZAT-H20A60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167円
( 1,284円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刈払機用安定板で地面を滑らせて草刈りできます
・従来の押さえ金具と同等サイズで代替品にも最適です
・従来の金属製安定板と比べ軽量で、KITAMURASEISAKU社独自の構造設計と厳選された材質で高い耐久性があります
・地ズリ作業に適したドーム型形状で草刈り作業の疲労軽減と操作性が向上し高齢者にもやさしい設計です
・長期使用ができ、経済的にも優れているのでヘビーユーザーの方にも嬉しい性能です
・交換時期をお知らせする摩耗ゲージがついています
・クッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制して作業者と周囲の安全性を確保します
【用途】
・平地、畦畔、芝、山林に

ご注意

  • ナイロンコードには未対応です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安定板 刈刃専用タイプ フィット60の型番ZAT-H20A60のページです。 型番ZAT-H20A60に関する仕様情報を記載しております。
安定板 刈刃専用タイプ フィット60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安定板 刈刃専用タイプ フィット60
安定板 刈刃専用タイプ ジズライザープロ
安定板 刈刃専用タイプ ワイド120
安定板 刈刃・コード両用タイプ ジズライザーエアー
安定板 刈刃・コード両用タイプ ジズライザープロエアー
60mm ホールソー[LENOX]
メーカーKITAMURASEISAKUKITAMURASEISAKUKITAMURASEISAKUKITAMURASEISAKUKITAMURASEISAKUエスコ
通常価格1,167円1,167円1,494円2,370円2,427円3,124円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品-
外径(mm)608012010080-
高さ(mm)2018302424-
適合機種ほぼ全てほぼ全てほぼ全てほぼ全てほぼ全て-
JANコード45411981006094541198100500454119810030245411981002034541198100210-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました