ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ シリコーンスプレーイエローDX 420ml

通常単価(税別)
817円
税込単価
899円
通常出荷日:1日目

【特長】・下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります【用途】・金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 容量(ml)
    420
  • JANコード
    4960833007279
  • 質量(g)
    350
  • トラスココード
    545-4670
  • 材質1
    シリコーンオイル
  • 色
    無色透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Z007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

Z007の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
容量(ml)
420
JANコード
4960833007279
質量(g)
350
トラスココード
545-4670
材質1
シリコーンオイル
色
無色透明

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817円
( 899円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります
【用途】
・金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑・つや出し
【材質】
・シリコーンオイル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ シリコーンスプレーイエローDX 420mlの型番Z007のページです。 型番Z007に関する仕様情報を記載しております。
AZ シリコーンスプレーイエローDX 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ シリコーンスプレーイエローDX 420ml
エーゼット シリコーンスプレー
FCJ サンワガードゾル 420ml
FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml
FCJ モールドリリーズ・S 420ml
KURE シリコンルブDX
メーカーエーゼットエーゼットファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン呉工業
通常価格817円976円1,413円2,593円1,588円1,062円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目6日目1日目
種類スプレー-スプレースプレースプレースプレー
商品タイプシリコン系-フッ素系フッ素系シリコン系シリコン系
容量(ml)420-----
JANコード4960833007279-----
質量(g)350350----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました