ファクトリーサプライ用品技術窓口

デコスプレー200ml マット色

通常単価(税別)
2,198円~2,372円
税込単価
2,418円~2,609円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます【用途】・紙、石、キャンバ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
  • 使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
  • 皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
  • ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。
未確定 25 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
その他
3167860938021
538-2775
ポートレイト
1個
その他
3167860938038
538-1269
ベージュ
1個
イエロー
3167860938045
538-1281
パステルイエロー
1個
イエロー
3167860938052
538-1280
イエロー
1個
その他
3167860938069
538-1271
タンジェリン
1個
ピンク
3167860938076
538-1275
ライトピンク
1個
その他
3167860938083
538-1284
マゼンタ
1個
その他
3167860938090
538-2792
ワインカラー
1個
ピンク
3167860938106
538-2781
ベンガルピンク
1個
レッド
3167860938113
538-2761
レッド
1個
レッド
3167860938120
538-2788
クリスマスレッド
1個
その他
3167860938137
538-2790
バイオレット
1個
その他
3167860938144
538-2762
フクシア
1個
その他
3167860938151
538-1278
パステルバイオレット
1個
ブルー
3167860938168
538-2804
スカイブルー
1個
ブルー
3167860938182
538-1268
カリビアンブルー
1個
その他
3167860938199
538-2759
ターコイズ
1個
ライトグリーン
3167860938205
538-1285
ライトグリーン
1個
緑
3167860938212
538-2774
ブライトグリーン
1個
その他
3167860938229
538-1279
ピスタチオ
1個
緑
3167860938236
538-2779
クリスマスグリーン
1個
その他
3167860938243
538-2803
ライトトープ
1個
チョコレート
3167860938267
538-2771
-
1個
その他
3167860938281
538-2798
ミディアムグレイ
1個
ブラック
3167860938304
538-2801
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,372円
( 2,609円 )
4日目
2,372円
( 2,609円 )
4日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,372円
( 2,609円 )
4日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,372円
( 2,609円 )
4日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目
2,372円
( 2,609円 )
4日目
2,198円
( 2,418円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます
【用途】
・紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
  • 使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
  • 皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
  • ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デコスプレー200ml マット色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デコスプレー200ml マット色
ミルクペイントガーデン 200ml
ミルクペイント 200ml
ミルクペイント6色メディウムセット
アサヒペン 水性多用途EX 1.6L クリーム色
アサヒペン 水性多用途EX 7L カーキー色
メーカーPEBEOターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩アサヒペンアサヒペン
通常価格2,198円-1,410円1,420円2,407円3,806円11,771円
通常出荷日1日目〜5日目5日目5日目9日目9日目
商品用途カラースプレーその他その他その他--
商品タイプ塗料(スプレー)-----
仕様水性水性水性水性--
容量(L)0.2-----
質量(g)240.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト