ファクトリーサプライ用品技術窓口

Hf直管蛍光灯 32形

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円
通常出荷日:1日目

【特長】・Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    32形
  • 定格ランプ電力 (W)
    32
  • 全光束 (lm)
    3500
  • 長さ (mm)
    1198
  • 口金
    G13
  • JANコード
    4966307319244
  • 質量(g)
    188.000
  • トラスココード
    406-6404
  • 光源色
    昼白色
  • 定格寿命 (時間)
    12000
  • 管径 (mm)
    26

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FHF32EXN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FHF32EXNの仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
高周波点灯専用形
種別
32形
定格ランプ電力(W)
32
全光束(lm)
3500
長さ(mm)
1198
口金
G13
JANコード
4966307319244
質量(g)
188.000
トラスココード
406-6404
光源色
昼白色
定格寿命(時間)
12000
管径(mm)
26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FHF32EXN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030円
( 1,133円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hf直管蛍光灯 32形の型番FHF32EXNのページです。 型番FHF32EXNに関する仕様情報を記載しております。
Hf直管蛍光灯 32形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hf直管蛍光灯 32形
直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形
NEC 特殊Hf蛍光ランプ
3波長Hf蛍光ランプ
蛍光灯飛散防止チューブ
丸管形 残光ホタルック 3波長蛍光ランプ省電力
メーカーYAZAWANECNECNECトラスコ中山NEC
通常価格1,030円1,519円11,018円1,565円1,496円 -2,937円
通常出荷日1日目2日目7日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ関連商品環形蛍光ランプ
仕様高周波点灯専用形ラピッドスタート形その他--グロースタータ形
種別32形40形---30形
定格ランプ電力(W)3240----
全光束(lm)35002610---1900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました