ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジグソーブレード ナイフ刃【3個入り】

  • 商品タイプ
    関連品
  • 山数
    11
  • 有効刃長(mm)
    91
  • 切断能力(mm)化粧板
    5~50
  • 切断能力(mm)木材
    5~50
  • 詳細タイプ
    ジグソーブレード
  • 切断能力(mm)合板
    5~50
  • 刃形
    研磨刃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

切断タイプ

本体寸法(mm)

適合機種

最小発注数量
4059952537672
536-8965
21
バイメタル
直線切断
9×117×1.5
-
1パック

3個入り

4059952537740
536-5789
21
炭素工具鋼
直線切断
9×117×1.5
ボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
1パック

3個入り

4059952537788
537-0452
15
炭素工具鋼
曲線切断
6×117×1.5
ボッシュ、マキタ、ハイコーキ(旧日立)、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,210円
( 2,431円 )
1日目
1,755円
( 1,931円 )
1日目
2,143円
( 2,357円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工超仕上げ用(非常にきれいな切断面)のジグソーブレードです
・3本入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード ナイフ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード ナイフ刃
ジグソーブレード(金工用)
充電ジグソー(18V) 本体のみ
コードレスジグソー 18V
コードレスジグソー18V
MCC PSヨウ薄鋸刃 (V)200MMX9山
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュMCCコーポレーション
通常価格1,755円-4,561円46,570円40,050円63,744円2,664円
通常出荷日1日目5日目4日目4日目1日目6日目
商品タイプ関連品関連品充電ジグソー-充電ジグソー-
山数1123----
有効刃長(mm)91220----
切断能力(mm)化粧板5~50-----
切断能力(mm)木材5~50--125--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト