ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ中間ソフトパッド 5601

通常単価(税別)
2,757円
税込単価
3,033円
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 外径 (mm)
    73
  • JANコード
    4550309096793
  • トラスココード
    250-1328
  • 質量(g)
    62
  • 品名
    ワンタッチ中間ソフトパッド
  • 仕様
    ワンタッチタイプ
  • 厚さ (mm)
    12

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5601の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
外径(mm)
73
JANコード
4550309096793
トラスココード
250-1328
質量(g)
62
品名
ワンタッチ中間ソフトパッド
仕様
ワンタッチタイプ
厚さ(mm)
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,757円
( 3,033円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ中間ソフトパッド 5601の型番5601のページです。 型番5601に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601
セパレートバフ クッションパッド 5743
ワンタッチ中間ソフトパッド5598
マルチミニディスクパッド(ソフト・吸塵用)
マルチミニ角パッド5315(吸塵用)
3M ファイバーディスクバックアップパッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,757円7,978円3,732円6,238円7,412円646円
通常出荷日1日目4日目4日目11日目11日目1日目
商品タイプ関連部品-----
外径(mm)73-----
JANコード4550309096793-----
トラスココード250-1328-----
質量(g)62-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました