ファクトリーサプライ用品技術窓口

レシプロソー(18V)

通常単価(税別)
65,838円
税込単価
72,422円
通常出荷日:19日目

【特長】・圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    18
  • ストローク数 (min-1)
    0~2800
  • ストローク (mm)
    16
  • 二重絶縁
    無
  • トラスココード
    582-3174
  • セット内容
    5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×2個、充電器(DCB1104-JP)、TSTAK本体ケース
  • JANコード
    4536178895699
  • 質量(g)
    2050
  • 切断能力(mm)金属管
    40
  • 切断能力(mm)木材
    90
  • 充電時間(分)
    75
  • 切断能力(mm)塩ビパイプ
    90
  • 本体寸法(mm)
    315×135×70
  • バッテリー容量(Ah)
    5.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCS369P2-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCS369P2-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
18
ストローク数(min-1)
0~2800
ストローク(mm)
16
二重絶縁
無
トラスココード
582-3174
セット内容
5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×2個、充電器(DCB1104-JP)、TSTAK本体ケース
JANコード
4536178895699
質量(g)
2050
切断能力(mm)金属管
40
切断能力(mm)木材
90
充電時間(分)
75
切断能力(mm)塩ビパイプ
90
本体寸法(mm)
315×135×70
バッテリー容量(Ah)
5.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCS369P2-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,838円
( 72,422円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワーツールです
・5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用です
・小型・軽量でも2800回/分の高ストロークで効率切断を実現します
・ブラシレスモーター搭載です
・優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です
・18Vレシプロソーです
・キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます
・ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減
【用途】
・切断作業・解体作業に
【セット内容】
・本体・バッテリー・充電器・TSTAKケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー(18V)の型番DCS369P2-JPのページです。 型番DCS369P2-JPに関する仕様情報を記載しております。
レシプロソー(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソー(18V)
18V コンパクトレシプロソー
レシプロソー(10.8V)
レシプロソー(54V・本体のみ)
充電式ポールチェーンソー(18V)
充電式チェーンソー(18V)300mm
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格65,838円52,770円46,807円56,144円54,221円51,562円
通常出荷日19日目11日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)-充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)チェンソーチェンソー
電圧(V)181810.8541818
ストローク数(min-1)0~28000-29000~28000~3000--
ストローク(mm)1628.61628.6--
二重絶縁無-無無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました