ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハイトリ紙 平紙【3個入り】

通常単価(税別)
642円
税込単価
706円
通常出荷日:1日目

【特長】・強力粘着剤でハエだけでなく、はつかネズミなども捕獲できます【用途】・ハエ、ゴキブリ、ねずみの...

詳細を確認

型番:

HAITORIGAMIHIRAGAMI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HAITORIGAMIHIRAGAMIの仕様・寸法情報

幅(mm)
270
JANコード
4971910122853
質量(g)
52.000
トラスココード
137-1955
材質1
紙基材、ゴム系粘着剤
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HAITORIGAMIHIRAGAMI
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力粘着剤でハエだけでなく、はつかネズミなども捕獲できます
【用途】
・ハエ、ゴキブリ、ねずみの捕獲に
【材質】
・紙基材、ゴム系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトリ紙 平紙の型番HAITORIGAMIHIRAGAMIのページです。 型番HAITORIGAMIHIRAGAMIに関する仕様情報を記載しております。
ハイトリ紙 平紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイトリ紙 平紙
ラッチャー3Pブックタイプ
SURE 捕虫紙セット (10枚入)
虫よけ線香 富士錦パワー森林香
ネコ専用のみはり番 048417
GCポイズンリムーバー
メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙石崎電機製作所児玉兄弟商会アース製薬グリーンクロス
通常価格642円731円4,570円1,637円 -1,264円1,198円
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
幅(mm)270167----
JANコード49719101228534971910162422----
質量(g)52.000500.000----
トラスココード137-1955137-1954----
材質1紙基材、ゴム系粘着剤紙基材、ゴム系粘着剤----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました