17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアリールミニポータブル交換用シートASSY

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:25日目

【特長】・シート破断時などの補修用パーツです【材質】・ポリエチレン

  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ポリエチレン
  • シート幅(mm)
    50
  • シート厚さ(mm)
    0.2
  • シートストローク(m)
    2.7

ご注意

  • 商品画像は3M3-A0106型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
危険立入禁止
4993091106477
669-5260
1個
作業中 入らないでください
4993091106484
669-5259
1個
関係者以外立入禁止
4993091106491
669-5261
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
25日目
3,500
( 3,850 )
25日目
3,500
( 3,850 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート破断時などの補修用パーツです
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は3M3-A0106型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールミニポータブル交換用シートASSYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアリールミニポータブル交換用シートASSY
自動巻きバリアリールLongスタンドタイプ(屋外対応スタンド2本付)
バリアリールWide屋外対応スタンドセット(2本セット)
バリアリールmini 折りたたみコーンセット
バリアリールminiポータブル
バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格3,50038,84643,75122,3714,79019,935
通常出荷日25日目1日目〜5日目1日目1日目1日目
質量(g)40.00018200.018300.06000.01506000.0
材質1ポリエチレンシート:ポリエチレン(PE)本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂
シート幅(mm)5060120505050
シート厚さ(mm)0.20.20.20.20.20.2
シートストローク(m)2.7652.72.72.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト