ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

激強力両面 ゴムPP用

通常単価(税別)
975円~1,407円
税込単価
1,073円~1,548円
通常出荷日:1日目

【特長】・不織布に特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです【用途】・ゴム、PP・PEの接着...

詳細を確認
  • 商品画像はWDC001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
4903757309883
140.000
177-6613
1個
15
4903757309890
200.000
177-5059
1個
20
4903757309906
160.000
177-6659
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975円
( 1,073円 )
1日目
1,197円
( 1,317円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布に特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです
【用途】
・ゴム、PP・PEの接着に

ご注意

  • 商品画像はWDC001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激強力両面 ゴムPP用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
激強力両面 ゴムPP用
激強力両面 薄板用
激強力両面 マルチ
超強力両面テープPE・PP用
ゴム固定用両面テープ
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
メーカー和気産業和気産業和気産業日東電工日東電工和気産業
通常価格975円-638円 -708円 -555円2,388円 -460円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
厚さ(mm)0.1350.150.2---
長さ(m)2055---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト