ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガソリンエンジン発電機

  • 質量(g)
    43000.0
  • タンク容量(L)
    8.3
  • 全高(mm)
    465
  • 全長(mm)
    412
  • 全幅(mm)
    575
  • オイルアラート
    付き
  • 始動方式
    リコイルスタート(デコンプ付き)
  • 出力タイプ
    AC100V
  • 定格直流出力
    -
  • 燃料
    レギュラーガソリン

ご注意

  • 商品画像はEG2600-A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EG2600-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EG2600-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4993005018438
トラスココード
221-0891
質量(g)
43000.0
タンク容量(L)
8.3
周波数(Hz)
60
全高(mm)
465
全長(mm)
412
全幅(mm)
575
騒音値(dB)
70
定格交流出力50/60Hz
2.6kVA(60Hz)
オイルアラート
付き
始動方式
リコイルスタート(デコンプ付き)
出力タイプ
AC100V
定格交流出力
2.6kVA(60Hz)
定格直流出力
-
連続運転時間(h)
5
燃料
レギュラーガソリン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG2600-B

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

騒音値(dB)

定格交流出力50/60Hz

定格交流出力

連続運転時間(h)

最小発注数量
4993005018438
221-0891
60
70
2.6kVA(60Hz)
2.6kVA(60Hz)
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,759
( 117,435 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木現場の電源として、耐久性を追求しました
・AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します
・オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています
【用途】
・建設現場の工具や照明の電源として

ご注意

  • 商品画像はEG2600-A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリンエンジン発電機の型番EG2600-Bのページです。 型番EG2600-Bに関する仕様情報を記載しております。
ガソリンエンジン発電機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガソリンエンジン発電機
インバータ発電機(ガソリンエンジン)
インバータ発電機 4.0kVA
インバータ発電機 1.6kVA
インバータ発電機 IEG2501
新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格106,759156,481427,093171,107137,758238,969
通常出荷日11日目4日目4日目4日目4日目1日目
質量(g)43000.02200094000.02000029500.032000.0
タンク容量(L)8.33.8174.211.86
全高(mm)465462592445467461
全長(mm)412486780490488527
全幅(mm)575311616280417419
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました