ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリ乾電池 単4 液漏れ防止【8個入り】

通常単価(税別)
1,073円
税込単価
1,180円
通常出荷日:1日目

【特長】・新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です・電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アルカリ乾電池
  • 種類
    単4形
  • 使用推奨期限(年)
    10
  • 電圧(V)
    1.5
  • JANコード
    4902580187583
  • 質量(g)
    93
  • トラスココード
    124-2136

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LR03-T-8P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

LR03-T-8Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
アルカリ乾電池
種類
単4形
使用推奨期限(年)
10
電圧(V)
1.5
JANコード
4902580187583
質量(g)
93
トラスココード
124-2136
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR03-T-8P
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073円
( 1,180円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です
・電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルカリ乾電池 単4 液漏れ防止の型番LR03-T-8Pのページです。 型番LR03-T-8Pに関する仕様情報を記載しております。
アルカリ乾電池 単4 液漏れ防止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリ乾電池 単4 液漏れ防止
アルカリ乾電池 LR6(GD)10P
アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5
アルカリボタン電池1個
酸化銀電池 SR44
アルカリ乾電池
メーカーマクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)三菱電機
通常価格1,073円681円 -623円459円953円716円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目14日目
商品タイプアルカリ乾電池--ボタン電池ボタン電池アルカリ乾電池
種類単4形--その他その他単4形
使用推奨期限(年)1010224-
電圧(V)1.51.51.51.51.55-
JANコード4902580187583-490258018626549025801008104902580107444-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト