ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンヘッドバンド(透明)

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    2
  • 幅(mm)
    25
  • 詳細タイプ
    ヘッドバンド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

502451
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

502451の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4058205025577
トラスココード
336-1468
奥行(mm)
2
適合機種
Hシリーズ全機種
幅(mm)
25
質量(g)
52.000
材質1
シリコン
詳細タイプ
ヘッドバンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
502451

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

材質1

最小発注数量
4058205025577
336-1468
Hシリーズ全機種
52.000
シリコン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300円
( 1,430円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドレンザー製ヘッドライト用オプション ヘッドバンドです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンヘッドバンド(透明)の型番502451のページです。 型番502451に関する仕様情報を記載しております。
シリコンヘッドバンド(透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンヘッドバンド(透明)
ヘッドバンド ナイロン
充電式ヘッドライト H19R Core
充電式LEDヘッドライト HF6R Work
充電式LEDヘッドライト HF4R Core
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Work
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格1,300円1,157円32,162円9,001円5,959円13,465円
通常出荷日1日目3日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他ヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
その他オプションオプション----
奥行(mm)2253373251
幅(mm)252570828270
詳細タイプヘッドバンドヘッドバンド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました