ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ブラックプラグ【50~170個入り】

通常単価(税別)
993円
税込単価
1,092円
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質材料のため気温が急変化しても、変質・変形は致しません・耐熱・耐寒性に富み(暑くて曲がる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

引張最大荷重(kN)コンクリート

下穴径(mm)

使用ビス径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
25mm
360
4.8
3.1~4.1
4560310623390
54.000
511-2455
1パック

170個入り

10
25mm
530
6.4
3.8~4.8
4560310623406
75.000
510-7023
1パック

140個入り

14
38mm
810
8.0
5.1~5.8
4560310623420
63.000
511-2393
1パック

50個入り

16
50mm
920
9.0
5.5~6.2
4560310623437
68.000
510-6960
1パック

50個入り

18
50mm
1090
9.5
5.8~6.8
4560310623444
68.000
510-6947
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993円
( 1,092円 )
1日目
993円
( 1,092円 )
1日目
993円
( 1,092円 )
1日目
993円
( 1,092円 )
1日目
993円
( 1,092円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質材料のため気温が急変化しても、変質・変形は致しません
・耐熱・耐寒性に富み(暑くて曲がる、寒くて割れる心配がなく-50℃~100℃まで使用可能)耐蝕性(さびない)耐候性・耐水性に優れています
【用途】
・コンクリート、ブロックの壁面に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックプラグ
HITプラグ
ランスタッチ 皿ドリル
NKプラグ (オールプラグ PBタイプ 代替品)
スクリュープラグ 青
オールプラグ SPS
メーカーKIDRIL日本パワーファスニング八幡ねじサンライズサンギョウエスコ大里
通常価格993円8,080円5,720円2,169円 -1,664円2,348円 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目2日目5日目
種類プラグプラグ関連部品プラグプラグプラグ
販売単位箱・パック箱・パック-箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト