ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

丸穴ダイス

通常単価(税別)
7,669円
税込単価
8,436円
通常出荷日:1日目

【特長】・丸穴ダイスです【用途】・Nシリーズパンチャー用の替刃に

  • 商品画像は5332590型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

穴径(mm)

最小発注数量
4580297701379
858-5749
105.000
10
1個
4580297701393
858-5751
102.000
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,669円
( 8,436円 )
1日目
7,669円
( 8,436円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸穴ダイスです
【用途】
・Nシリーズパンチャー用の替刃に

ご注意

  • 商品画像は5332590型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸穴ダイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸穴ダイス
DIAMOND 丸穴SBダイス丸穴15.0
DIAMOND 丸穴Aダイス5.0
DIAMOND 丸穴Aダイス14.0
DIAMOND 丸穴Aダイス15.0
DIAMOND 丸穴Aダイス15.0
メーカーオグラIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格7,669円7,485円7,281円7,281円7,281円7,281円
通常出荷日1日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト