ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

伸縮ガードバー
トラスコ中山
ガードバー TGB-GW20
トラスコ中山
安心クッション L字型90cm 特大
カーボーイ
  • <
  • >

コーンバー

  • 材質1
    ABS、PE

ご注意

  • 商品画像はN164J-B/W型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
青/白
4547345051039
8.0
196-0041
1個
赤/白
4547345051022
6.0
196-6334
1個
黄/黒
4547345051015
4.0
197-2580
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597円
( 1,757円 )
1日目
1,597円
( 1,757円 )
1日目
1,409円
( 1,550円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのコーンバーです
【材質】
・ABS、PE

ご注意

  • 商品画像はN164J-B/W型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンバー
コーンバー 軽量タイプ
三角コーン
LEDコーンバー
リングバー
コーンバーA
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)キタムラ産業トーグ安全工業アズワン
通常価格1,409円-5,320円 -1,575円 -11,685円1,065円 -2,148円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
材質1ABS、PEABS、PEポリエチレン(LDPE)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト