ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布バッグアドバッグ75 小判抜き・A4【20個入り】

通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円
通常出荷日:1日目

【特長】・不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです【用途】・カタログや書類の持ち運びに【材質】・ポリ...

詳細を確認
  • 横(mm)
    270
  • 縦(mm)
    400
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はLC0811AB20型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
4938303811060
206-4175
1パック

20個入り

紺
4938303811084
206-4176
1パック

20個入り

ダークブラウン
4938303811121
206-4177
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
1日目
1,328円
( 1,461円 )
1日目
1,328円
( 1,461円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです
【用途】
・カタログや書類の持ち運びに
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はLC0811AB20型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布バッグアドバッグ75 小判抜き・A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布バッグアドバッグ75 小判抜き・A4
不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4
不織布バッグ 船底ホック付き 特小
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚入り イエロー
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色
A4メッシュケース
メーカーエーワンエーワンアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンたんぽぽ
通常価格1,328円2,316円18,084円577円7,734円476円
通常出荷日1日目1日目9日目〜4日目6日目4日目
横(mm)270350----
縦(mm)400270----
質量(g)100.000400----
材質1ポリプロピレンポリプロピレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト