ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックハサミ エイカク

  • 刃厚(mm)
    12.75
  • 刃長(mm)
    34.00
  • 全長(mm)
    132.00
  • JANコード
    0895142105467
  • 質量(g)
    34.000
  • トラスココード
    137-2649
  • 材質1
    本体:グラスファイバー強化ナイロン
  • 材質2
    替刃:セラミック
  • 材質3
    ネジ・スプリング:ステンレス

ご注意

  • 製品は、刃物です。
  • ご利用時は十分にご注意ください。
  • 危険な利用方法は絶対に行わないようにしてください。
  • 刃の先端は、非常に鋭角に出来ております。

型番:

10546
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

10546の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
12.75
刃長(mm)
34.00
全長(mm)
132.00
JANコード
0895142105467
質量(g)
34.000
トラスココード
137-2649
材質1
本体:グラスファイバー強化ナイロン
材質2
替刃:セラミック
材質3
ネジ・スプリング:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10546
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,082円
( 9,990円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物の真ん中に鋭角な刃先を差し込み、スペースを作り、途中から切断可能です
・どこの位置からも切断が開始できます
【用途】
・紙・テープなどを安全に切断
【材質】
・本体:グラスファイバー強化ナイロン
・替刃:セラミック
・ネジ・スプリング:ステンレス

ご注意

  • 製品は、刃物です。
  • ご利用時は十分にご注意ください。
  • 危険な利用方法は絶対に行わないようにしてください。
  • 刃の先端は、非常に鋭角に出来ております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックハサミ エイカクの型番10546のページです。 型番10546に関する仕様情報を記載しております。
セラミックハサミ エイカクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックハサミ エイカク
セラミックラージハサミ
スライス セラミックコンパクトハサミ
セラミックはさみ
140mm はさみ・小型(セラミック製)
ラシャハサミ
メーカースライススライススライスケニスエスコ貝印
通常価格9,082円11,310円8,810円7,566円7,334円7,532円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
刃厚(mm)12.7513.3----
刃長(mm)34.0057.0042---
全長(mm)132.00198.00141---
JANコード089514210546708951421054504595431926471---
質量(g)34.0009032.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました