ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

DXクリーナー【6個入り】
山一化学
白メリヤスウエス
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
  • <
  • >

皮スキ 貫通タイプ

通常単価(税別)
1,507円~1,690円
税込単価
1,658円~1,859円
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久性抜群のヘッド付き貫通タイプの皮スキです【用途】・古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用

  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    鋼
  • 刃厚(mm)
    1.6
  • 材質1
    ブレード:S50C
  • 材質2
    ハンドル:全鋼樹脂

ご注意

  • 先端が鋭利になっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

刃長(mm)

全長(mm)

質量(g)

トラスココード

形状

最小発注数量
20
4945758006019
78
185
95.000
654-1700
直刃
1個
45
4945758006026
79
180
120.000
654-1702
P型直刃
1個
75
4945758006033
83
185
130.000
654-1706
Y型平刃
1個
63
4945758006040
85
185
125.000
654-1701
Y型斜刃
1個
75
4945758006057
90
190
130.000
654-1705
Y型斜刃
1個
90
4945758006064
90
205
140.000
654-1703
Y型斜刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507円
( 1,658円 )
5日目
1,592円
( 1,751円 )
5日目
1,592円
( 1,751円 )
5日目
1,519円
( 1,671円 )
5日目
1,592円
( 1,751円 )
5日目
1,690円
( 1,859円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群のヘッド付き貫通タイプの皮スキです
【用途】
・古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用

ご注意

  • 先端が鋭利になっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皮スキ 貫通タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮スキ 貫通タイプ
皮スキ ステンレス(全長215mm)
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ
木柄皮スキ
ステンレス皮スキ 直
木柄皮スキ ステンレス
メーカー坂爪製作所富田刃物トラスコ中山コーワハンディ・クラウンE-Value
通常価格1,507円-763円 -783円 -840円609円720円
通常出荷日5日目1日目1日目2日目4日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパーハンマーへら-その他スクレーパー
材質(刃)鋼ステンレス鋼-ステンレス-
刃厚(mm)1.6-----
材質1ブレード:S50C-----
材質2ハンドル:全鋼樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト