17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌ファイルスタンド用交換ポケット【10個入り】

通常単価(税別)
8,959円
税込単価
9,855円
通常出荷日:4日目

【特長】・抗菌タイプの交換用ポケットです(414567/434807用)・金具部分はステンレスです・抗...

詳細を確認
  • JANコード
    3377991145674
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    217-8932
  • 材質1
    ポケット:ポリプロピレン(抗菌仕様)
  • 材質2
    ピボット部:ステンレス
  • タイプ
    A4タテ型
  • 収納数(枚)
    10
  • 色
    黒

型番:

114567
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

114567の仕様・寸法情報

JANコード
3377991145674
質量(g)
500.0
トラスココード
217-8932
材質1
ポケット:ポリプロピレン(抗菌仕様)
材質2
ピボット部:ステンレス
タイプ
A4タテ型
収納数(枚)
10
色
黒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
114567
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,959円
( 9,855円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌タイプの交換用ポケットです(414567/434807用)
・金具部分はステンレスです
・抗菌効果は商品開封後約2年間持続します
【用途】
・掲示物の保管、掲載用
【材質】
・ポケット:ポリプロピレン(抗菌仕様)
・ピボット部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌ファイルスタンド用交換ポケットの型番114567のページです。 型番114567に関する仕様情報を記載しております。
抗菌ファイルスタンド用交換ポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌ファイルスタンド用交換ポケット
tarifold 掲示用ファイルスタンド"VEO"
tarifold 掲示用ファイルスタンド(磁石タイプ)
マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)
ファイルスタンド
sedia アドワン ポケットファイル A4 5ポケット ブルー
メーカーTARIFOLDTARIFOLDTARIFOLDLIHIT LABLIHIT LABセキセイ
通常価格8,959円16,304円8,825円 -767円1,351円750円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目6日目
JANコード3377991145674-----
質量(g)500.0-----
トラスココード217-8932-----
材質1ポケット:ポリプロピレン(抗菌仕様)-----
材質2ピボット部:ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました