ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDヘッドライト 黒色

通常単価(税別)
7,685円
税込単価
8,454円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメットからバッテリーのみ外して充電可能です・フォーカスレンズ搭載でワイド照射・スポット照...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    700
  • 特殊用途
    その他
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • 光源
    白色LED×1灯
  • JANコード
    4950654051698
  • トラスココード
    660-8917
  • 奥行(mm)
    55.9
  • 高さ(mm)
    51.9
  • 最大点灯時間(h)
    67
  • 色
    黒
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    293.000
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 電池容量(mAh)
    4500
  • 電源(V)
    3.7
  • 充電時間(時間)
    7
  • 保護等級
    IP64(防水・防塵)

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LY-217R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LY-217Rの仕様・寸法情報

全光束(lm)
700
特殊用途
その他
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
光源
白色LED×1灯
JANコード
4950654051698
トラスココード
660-8917
奥行(mm)
55.9
高さ(mm)
51.9
最大点灯時間(h)
67
色
黒
幅(mm)
70
質量(g)
293.000
材質1
ポリカーボネート
電池容量(mAh)
4500
電源(V)
3.7
充電時間(時間)
7
保護等級
IP64(防水・防塵)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LY-217R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,685円
( 8,454円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットからバッテリーのみ外して充電可能です
・フォーカスレンズ搭載でワイド照射・スポット照射を無段階で調整可能です
・後部認識灯搭載
・USB Type-C充電式
【用途】
・ヘビーユーザー向け
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト 黒色の型番LY-217Rのページです。 型番LY-217Rに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDヘッドライト 黒色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDヘッドライト 黒色
電池式LEDヘッドライト
LEDヘッドライト CPシリーズ 乾電池式フォーカス付 131D
赤色LED搭載ヘッドライト
防爆LEDヘッドライト GZ-BH10
充電式高出力COB LEDヘッドライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格7,685円4,773円2,798円3,145円13,613円7,615円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
全光束(lm)700420200300200-
特殊用途その他その他その他その他防爆-
電池種類リチウム単3単3単4その他-
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト-
光源白色LED×1灯白色LED×1灯白色LED×1灯白色LED×1個/赤色LED×1個白色COB LED×1灯-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました