ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDヘッドライト

  • 一部SALE 2025/12/31まで
通常単価(税別)
10,4768,420
税込単価
11,5249,262

【特長】・延長コードを使用し頭以外にも装着可能です・ヘッドプレート裏面にクリッ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4950654050462
  • トラスココード
    525-5975
  • 奥行(mm)
    36.5
  • 高さ(mm)
    40.9
  • 最大点灯時間(h)
    4(強モード時)
  • ブラック
  • 幅(mm)
    58.6
  • 明るさ(lm)
    600(強モード時)
  • 質量(g)
    177.000
  • 材質1
    ABS
  • 充電時間
    4時間
  • 保護等級
    IP64(耐塵・防滴)

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。

型番:

GD-180H
解除
    数量:

    GD-180Hの仕様・寸法情報

    JANコード
    4950654050462
    トラスココード
    525-5975
    奥行(mm)
    36.5
    高さ(mm)
    40.9
    最大点灯時間(h)
    4(強モード時)
    ブラック
    幅(mm)
    58.6
    明るさ(lm)
    600(強モード時)
    質量(g)
    177.000
    材質1
    ABS
    充電時間
    4時間
    保護等級
    IP64(耐塵・防滴)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GD-180H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,4768,420
    ( 9,262 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・延長コードを使用し頭以外にも装着可能です
    ・ヘッドプレート裏面にクリップを備えることで腰など頭以外にも装着し使用することができます
    ・専用充電池(GD-02SB)or単3×3本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです
    【用途】
    ・夜間の作業現場や屋内での点検作業に
    ・暗所の手元作業で両手を使用する場合に
    【材質】
    ・ABS

    ご注意

    • 光を直接目に当てないで下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式LEDヘッドライトの型番GD-180Hのページです。 型番GD-180Hに関する仕様情報を記載しております。
    充電式LEDヘッドライトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式LEDヘッドライト
    充電式LEDヘッドライト
    電池式LEDヘッドライト
    充電式キーライト
    Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
    'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)
    メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
    通常価格10,4769,6745,3642,76815,0004,327
    通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目4日目
    JANコード495065405046249506540516984950654051674-49506540477384950654052015
    トラスココード525-5975660-8917660-8915-353-8706645-3662
    奥行(mm)36.555.951.1-4031.8
    高さ(mm)40.951.950.4-4542
    最大点灯時間(h)4(強モード時)6732-10(強モード時)2

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました