ファクトリーサプライ用品技術窓口

揺動サンダー用スクレパー

通常単価(税別)
1,662円
税込単価
1,828円
通常出荷日:1日目

【特長】・U-75用スクレパーです【用途】・コーキングやのりはがし作業に・塗装時の足付け、仕上げ、研磨...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4573531662185
  • 質量(g)
    23.000
  • トラスココード
    257-9303
  • サイズ(mm)
    34×90
  • 商品タイプ詳細
    揺動サンダー用スクレパー
  • 適合機種
    U-75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7494
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7494の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4573531662185
質量(g)
23.000
トラスココード
257-9303
サイズ(mm)
34×90
商品タイプ詳細
揺動サンダー用スクレパー
適合機種
U-75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7494
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,662円
( 1,828円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U-75用スクレパーです
【用途】
・コーキングやのりはがし作業に
・塗装時の足付け、仕上げ、研磨作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動サンダー用スクレパーの型番7494のページです。 型番7494に関する仕様情報を記載しております。
揺動サンダー用スクレパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
揺動サンダー用スクレパー
揺動サンダー用クッションベース
オービタルサンダー
チップサンダー
[EA162KG-10用] 108mm 交換用マジックパッドシュー
エアアングルサンダー(シングルアクションタイプ)
メーカーU TOOLSU TOOLSU TOOLSU TOOLSエスコ信濃機販
通常価格1,662円1,662円29,851円33,904円4,247円30,240円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品本体本体関連部品本体
JANコード4573531662185457353166217845735316615534573531661706--
質量(g)23.00020.000740.0710.0--
トラスココード257-9303257-9302278-1241278-1181--
サイズ(mm)34×90123×5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました