ファクトリーサプライ用品技術窓口

揺動サンダー用クッションベース

通常単価(税別)
1,662円
税込単価
1,828円
通常出荷日:1日目

【特長】・U-75用クッションベースです・Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 使用ペーパー
    マジックシートタイプ
  • JANコード
    4573531662178
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    257-9302
  • サイズ(mm)
    123×5
  • 商品タイプ詳細
    揺動サンダー用クッションベース
  • 適合機種
    U-75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5549
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5549の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
使用ペーパー
マジックシートタイプ
JANコード
4573531662178
質量(g)
20.000
トラスココード
257-9302
サイズ(mm)
123×5
商品タイプ詳細
揺動サンダー用クッションベース
適合機種
U-75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5549
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,662円
( 1,828円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U-75用クッションベースです
・Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業にもご使用できます
【用途】
・塗装前の足付け研磨や、仕上げ研磨の作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動サンダー用クッションベースの型番5549のページです。 型番5549に関する仕様情報を記載しております。
揺動サンダー用クッションベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
揺動サンダー用クッションベース
オービタルサンダー
チップサンダー
揺動サンダー用スクレパー
SI クッションパッド
グリップカバー
メーカーU TOOLSU TOOLSU TOOLSU TOOLS信濃機販コンパクトツール
通常価格1,662円29,851円33,904円1,662円2,788円1,116円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品本体本体関連部品関連部品関連部品
使用ペーパーマジックシートタイプマジックシートタイプマジックシートタイプ---
JANコード4573531662178457353166155345735316617064573531662185--
質量(g)20.000740.0710.023.000--
トラスココード257-9302278-1241278-1181257-9303--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました