17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

芝型石けん置き【2個入り】

通常単価(税別)
459
税込単価
505
通常出荷日:1日目

【特長】・やわらか素材のつながる石けん置きです・小物置きとしても使用可能です・抗菌剤が配合されているた...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999022780
  • トラスココード
    160-7244
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ポリエチレン樹脂
  • 高さ(mm)
    24
  • 奥行(mm)
    100
  • 幅(mm)
    100

型番:

ST10-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

ST10-CLの仕様・寸法情報

JANコード
4989999022780
トラスココード
160-7244
質量(g)
40.000
材質1
ポリエチレン樹脂
高さ(mm)
24
奥行(mm)
100
幅(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST10-CL
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459
( 505 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらか素材のつながる石けん置きです
・小物置きとしても使用可能です
・抗菌剤が配合されているため、菌の増殖を抑制します
・抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0005G)
【用途】
・洗面所等の石けん置きに
・水回りの小物置きに
【材質】
・ポリエチレン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芝型石けん置きの型番ST10-CLのページです。 型番ST10-CLに関する仕様情報を記載しております。
芝型石けん置きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
芝型石けん置き
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用
薬用超強力パワーハンドソープ (ガンコな汚れ用)
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 500ml
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kg
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サラヤサラヤ
通常価格45911,13411,1342,177 -1,0104,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
JANコード498999902278049899995150844989999515053---
トラスココード160-7244866-6374866-6375---
質量(g)40.00018000.018000.0---
材質1ポリエチレン樹脂主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、天然スクラブ剤、保湿剤--
高さ(mm)24-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト