ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

書いたあと消せるチョーク替え芯【3個入り】

通常単価(税別)
661円~679円
税込単価
727円~747円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクト耐水黒板用に最適です・チョーク水分の付着した部材にも筆記可能です・耐熱65℃で溶け...

詳細を確認
  • 目の粗い部材への筆記では消えない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
桃
蛍光ピンク
4931972251007
607-1580
1パック

3個入り

黄
蛍光イエロー
4931972251014
607-3093
1パック

3個入り

白
-
4931972251021
607-3134
1パック

3個入り

黒
-
4931972251038
607-3127
1パック

3個入り

青
-
4931972251045
607-3133
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679円
( 747円 )
4日目
661円
( 727円 )
4日目
679円
( 747円 )
4日目
661円
( 727円 )
4日目
661円
( 727円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト耐水黒板用に最適です
・チョーク水分の付着した部材にも筆記可能です
・耐熱65℃で溶けにくく水性なので、筆記後、濡れタオルやウエットティッシュなどで拭くと消せます
・筆記後、少量の雨や水がかかっても消えません
・落下防止ワイヤー穴付きです
・汚れ防止機能付き
【用途】
・耐水黒板、ガラス、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート等
【材質】
・ワックス/顔料/界面活性剤

ご注意

  • 目の粗い部材への筆記では消えない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

書いたあと消せるチョーク替え芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
書いたあと消せるチョーク替え芯
スーパーウェットマーカー
スーパーウェットマーカー
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 本体
光明丹マーキングチョーク
蛍光マーキングチョーク
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
通常価格661円-500円 -3,004円 -1,028円 -1,760円 -510円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替芯工業用マーカー工業用マーカー-工業用マーカー工業用マーカー
用途ガラス / 鉄 / コンクリート / 鋼材ガラス / 木材 / 鉄 / コンクリートガラス / 木材 / 鉄 / コンクリート / 鋼材-木材 / 鉄 / 石 / コンクリート木材 / 鉄 / 石 / コンクリート
タイプ水性油性油性ポリマー芯油性油性
芯径(mm)5171722014
長さ(mm)90117117135105111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト