ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

スーパーウェットマーカー【1~3個入り】

通常単価(税別)
500円~1,151円
税込単価
550円~1,266円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです・どこにでもよく書けます・濡...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

質量(g)

トラスココード

内容量

最小発注数量
白
-
4931972155015
690
607-3121
3本
1パック

3個入り

赤
-
4931972155022
690
607-3160
3本
1パック

3個入り

黒
-
4931972155039
690
607-3144
3本
1パック

3個入り

白
白赤黄
4931972155046
690
607-1591
3本
1パック

3個入り

黒
-
4931972155251
314
607-3126
1本
1個
赤
-
4931972155268
314
607-3113
1本
1個
赤
朱
4931972155275
314
607-4697
1本
1個
黄
-
4931972155282
314
607-1598
1本
1個
青
-
4931972155299
314
607-3125
1本
1個
白
-
4931972155305
314
607-3148
1本
1個
黄
蛍光イエロー
4931972155312
314
607-4686
1本
1個
桃
蛍光ピンク
4931972155329
314
607-4665
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971円
( 1,068円 )
4日目
967円
( 1,064円 )
4日目
975円
( 1,073円 )
4日目
1,151円
( 1,266円 )
4日目
500円
( 550円 )
4日目
500円
( 550円 )
4日目
500円
( 550円 )
4日目
500円
( 550円 )
4日目
500円
( 550円 )
4日目
500円
( 550円 )
4日目
500円
( 550円 )
4日目
500円
( 550円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです
・どこにでもよく書けます
・濡れた滑面にも書けます
【用途】
・濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)アスファルト、ブロック材、コンクリート、ガラス、タイヤなど
【材質】
・ワックス/顔料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーウェットマーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーウェットマーカー
スーパーウェットマーカー
スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入
書いたあと消せるチョーク替え芯
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 本体
光明丹マーキングチョーク
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
通常価格500円-3,004円 -520円 -661円 -1,028円 -1,760円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー替芯-工業用マーカー
文字サイズ極太太字極太--太字
用途ガラス / 木材 / 鉄 / コンクリートガラス / 木材 / 鉄 / コンクリート / 鋼材ガラス / 木材 / 鉄 / コンクリート / 鋼材ガラス / 鉄 / コンクリート / 鋼材-木材 / 鉄 / 石 / コンクリート
タイプ油性油性油性水性ポリマー芯油性
芯径(mm)1717175220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト