ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリーズ208 ディテクトブローガン 固定ノズル付き

  • 商品タイプ
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1.6
  • ノズル口径 (mm)
    3.5
  • 材質1
    本体:プラスチック
  • エア取付口
    Rc1/4
  • ノズル取付口
    M14×1
  • ノズルタイプ
    固定
  • 材質2
    チューブ:真鍮
  • 色
    ブルーグレー
  • 材質3
    バルブ:ステンレス
  • 使用流体
    空気
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~60

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 空気使用量(L/min)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

空気使用量

(L/min)

最小発注数量
78
7391390508539
128.0
660-3097
254
500
1個
320
7391390510839
176.0
660-3095
496
380
1個
490
7391390513571
203.0
660-3098
666
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,914円
( 6,505円 )
25日目
7,239円
( 7,963円 )
25日目
7,887円
( 8,676円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます
・ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です
・大流量のため効果的に作業が行えます
・ステンレス・スチールAISI 303(1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません
【用途】
・特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ208 ディテクトブローガン 固定ノズル付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ208 ディテクトブローガン 固定ノズル付き
エア・フルードガン 90mm着脱可能ノズル付き
エア・フルードガンボディー単体(ノズルなし)
"エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル
“エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル
ブラシノズルシリーズ208
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格5,914円-4,288円3,923円 -2,791円 -3,130円 -3,562円
通常出荷日25日目19日目19日目1日目1日目19日目
商品タイプエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(樹脂ボディー)--エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)1.61.61.6---
ノズル口径(mm)3.53.5-3.53.53.5
材質1本体:プラスチック本体:POM本体:POM、TPE本体:ポリアセタール(POM)-ブラシ:プラスチック
エア取付口Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト