17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED調光仕様シームレス 調光タイプ用延長コード

  • トラスココード
    195-4756
  • 質量(g)
    20.000
  • 長さ(mm)
    200
  • 色
    ホワイト
  • 電圧(V)
    AC90~242

型番:

TLSM010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TLSM010の仕様・寸法情報

トラスココード
195-4756
質量(g)
20.000
長さ(mm)
200
色
ホワイト
電圧(V)
AC90~242
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLSM010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,085円
( 2,294円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調光可能なシームレス照明です
・AC100~200V入力パワーコードです
・LED調光仕様シームレス照明がコードを含めて最大10mまで連結可能です
・トライト製LED調光仕様シームレスの点灯に必要です
・屋内仕様です
【用途】
・トライト製LED調光仕様シームレス照明用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED調光仕様シームレス 調光タイプ用延長コードの型番TLSM010のページです。 型番TLSM010に関する仕様情報を記載しております。
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用延長コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用延長コード
LEDウォールウォッシャー 簡易コントローラー付
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用パワーコード
LEDシームレス照明 3000/3500/6500K
トライト LED調光仕様シームレス
LEDシームレス照明 延長コード
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格2,085円113,915円2,085円7,749円 -10,229円 -2,721円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
トラスココード195-4756244-2004195-4755---
質量(g)20.0002200.085.000---
長さ(mm)2006251000---
色ホワイト本体:シルバー白本体:白--
電圧(V)AC90~242100/200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました