ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェルフトレー

通常単価(税別)
1,393円
税込単価
1,532円
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネット付なので取り付け簡単で、用途に合わせて自在に位置変更できます

  • 商品タイプ
    その他
  • 形状
    角形
  • 詳細タイプ
    シェルフトレー
  • 色
    ホワイト
  • 幅 (mm)
    217
  • 奥行 (mm)
    77
  • 高さ (mm)
    64
  • 材質1
    本体:ABS樹脂・ラバーマグネット
  • 質量 (g)
    223.000
  • JANコード
    4974908587092
  • トラスココード
    195-4278

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

587092
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

587092の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
形状
角形
詳細タイプ
シェルフトレー
色
ホワイト
幅(mm)
217
奥行(mm)
77
高さ(mm)
64
材質1
本体:ABS樹脂・ラバーマグネット
質量(g)
223.000
JANコード
4974908587092
トラスココード
195-4278
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
587092
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393円
( 1,532円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット付なので取り付け簡単で、用途に合わせて自在に位置変更できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェルフトレーの型番587092のページです。 型番587092に関する仕様情報を記載しております。
シェルフトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェルフトレー
ウォールラックワイド
キーホルダー型名札 KEYSYS グレー 4個入 ナフ-S230M
青 カラータッグ名札 チャックタイプ
吊り下げひも 黄 10本 8mm ナフ-L6-10NY
ストラップ 医療スタッフ用 青 90cm
メーカーアスベルアスベルコクヨソニックコクヨオープン工業
通常価格1,393円2,403円1,047円482円2,422円753円
通常出荷日1日目1日目6日目4日目6日目4日目
商品タイプその他その他----
形状角形角形----
詳細タイプシェルフトレーウォールラックワイド----
色ホワイトホワイト----
幅(mm)217328----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました