ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

VHBテープ 5952

通常単価(税別)
1,383
税込単価
1,521
通常出荷日:4日目

【特長】・高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します・ネジや溶接を代替可能な、超強力...

詳細を確認

型番:

5952-12X10-BOX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5952-12X10-BOXの仕様・寸法情報

JANコード
4550309372989
トラスココード
661-0517
質量(g)
104.000
材質1
基材:アクリルフォーム
材質2
粘着剤:特殊アクリル系
厚さ(mm)
1.14
テープカット条件
カッターが必要
長さ(m)
10
幅(mm)
12

型番リスト

表示件数
型番
5952-12X10-BOX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,383
( 1,521 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します
・ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです
【用途】
・粗面の接着に
・黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに
・接合と防水を同時に実現したい箇所に
・断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として
・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:特殊アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHBテープ 5952の型番5952-12X10-BOXのページです。 型番5952-12X10-BOXに関する仕様情報を記載しております。
VHBテープ 5952のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHBテープ 5952
VHBテープ 5952
VHBテープ Y-4920
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,3832,1891,4222,4903,446530
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
JANコード455030937298945503093729964550309377403457334278403845733427840454548623782829
トラスココード661-0517661-0520661-0522206-7834206-7835436-0575
質量(g)104.000208.00060.00017017016.000
材質1基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:PET基材:PET基材:アクリルフォーム
材質2粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト