ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

VHBテープ Y-4910J

通常単価(税別)
3,345円~4,832円
税込単価
3,680円~5,315円
通常出荷日:4日目

【特長】・透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です・ネジや溶接を代替可能な、超強...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
4550309372965
661-0516
146.000
1個
19
4550309372972
661-0518
230.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,345円
( 3,680円 )
4日目
4,832円
( 5,315円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です
・ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです
【用途】
・ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に
・接合と防水を同時に実現したい箇所に
・断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として
・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:特殊アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHBテープ Y-4910Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHBテープ Y-4910J
VHBテープ Y-4920
VHB構造用接合テープ Y-4825
VHB構造用接合テープ Y-4825K
VHB構造用接合テープ 5952
VHBテープ GPH110
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,345円-1,663円2,898円 -3,629円 -2,558円 -4,529円 -
通常出荷日4日目4日目19日目19日目4日目〜19日目
テープ厚(mm)10.40.821.141.1
テープ長さ(m)10101110-33
基材アクリルアクリルアクリルアクリルアクリルアクリル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力40N/10mm40N/10mm38N/10mm53N/10mm46N/10mm41N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト