ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

はがせる両面テープガラス掲示用

通常単価(税別)
769円
税込単価
846円
通常出荷日:1日目

【特長】・窓ガラス用両面テープです・しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです【用途】・ガラスのポ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T3975
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T3975の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.2
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
3
再剥離性
○
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
1面:7.7N/10mm、2面:5.8N/10mm
色
クリア(透明)
単品/パック
単品
JANコード
4904140309756
トラスココード
390-5324
質量(g)
32
テープカット条件
切断にはカッターが必要
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T3975
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769円
( 846円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓ガラス用両面テープです
・しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです
【用途】
・ガラスのポスター・掲示物の貼り付けに
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はがせる両面テープガラス掲示用の型番T3975のページです。 型番T3975に関する仕様情報を記載しております。
はがせる両面テープガラス掲示用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがせる両面テープガラス掲示用
はがせる両面テープ壁紙掲示用
はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明
吸着カーペットテープ T2660
カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10m
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5m
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格769円671円791円1,526円1,426円929円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
テープ厚(mm)0.20.150.160.4--
テープ幅(mm)20201540--
テープ長さ(m)331515--
再剥離性○○----
基材ポリエチレン和紙ポリエステル不織布--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました