ファクトリーサプライ用品技術窓口

レザーソー折鶴240導突 替刃

  • 刃ピッチ(mm)
    1.0
  • 刃長(mm)
    240
  • 全長(mm)
    280
  • 適合本体
    2845
  • JANコード
    4903524402014
  • 質量(g)
    32.000
  • トラスココード
    149-5251
  • 材質1
    SK材

型番:

R284
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R284の仕様・寸法情報

刃ピッチ(mm)
1.0
刃長(mm)
240
全長(mm)
280
適合本体
2845
JANコード
4903524402014
質量(g)
32.000
トラスココード
149-5251
材質1
SK材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R284
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,359円
( 2,595円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レザーソー折鶴導突の専用替刃です
【用途】
・建具・家具・イベント内装・大工作業・電材・管材作業
【材質】
・SK材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レザーソー折鶴240導突 替刃の型番R284のページです。 型番R284に関する仕様情報を記載しております。
レザーソー折鶴240導突 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レザーソー折鶴240導突 替刃
レザーソー 折鶴240導突
レザーソー 折鶴240細工
レザーソー 折鶴240造作
レザーソー 導突鋸縦挽
240mm パイプ鋸 替刃(EA599LB-1用/5枚)
メーカー玉鳥産業玉鳥産業玉鳥産業玉鳥産業玉鳥産業エスコ
通常価格2,359円5,020円4,685円4,725円4,574円2,738円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
刃ピッチ(mm)1.01.01.51.71.0-
刃長(mm)240240240240240-
全長(mm)280540540540580-
適合本体2845-----
JANコード49035244020144903524401987490352440197049035244019944903524310333-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました